Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

FUJITSU SPLIT ASYG18-24KMTA

Číslo položky: SPLIT_ASYG18-24KMTA
Výrobce: FUJITSU GENERAL
Kategorie produktu: VRF Air Conditioner
Skupina produktu: Indoor Unit
Šířka (mm): 980
Výška (mm): 280
Hloubka (mm): 240
Datum publikování: 2020-03-31
Číslo vydání: 2
Typ: Objekt
Stáhnout (5)
  • High energy saving
  • Smart device Control (Option)
  • Low ambient operation

The RFA file includes 3 models below.

Model Name / kW Class 

ASYG18KMTA / 5.0kW

ASYG22KMTA / 6.0kW

ASYG24KMTA / 7.0kW


Materiál hlavní: Steel
Sekundární materiál:
Navrženo: Japan
Vyrobeno:
Hmotnost netto (Kg): 12.5

BIMobject kategorie: HVAC - Klimatizace
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Číslo OmniClass: 23-33 39 00
Název OmniClass: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Název Hodnota
Voltage 230 V

BIMobject®