Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

FUJITSU VRF ABUA12-24TLAV

Číslo položky: VRF_ABUA12-24TLAV
Výrobce: FUJITSU GENERAL
Kategorie produktu: VRF Air Conditioner
Skupina produktu: Indoor Unit
Šířka (palce): 39
Výška (palce): 7.81
Hloubka (palce): 25.81
Datum publikování: 2019-09-30
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (7)
  • Flexible installation
  • Double auto swing
  • High power DC fan motor
  • Compact design
  • Auto-closing louver
  • Super vane

The RFA file included 4 models below.

Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

ABUA12TLAV / 12,000 BTU/h / 13,500 BTU/h
ABUA14TLAV / 14,000 BTU/h / 15,600 BTU/h
ABUA18TLAV / 18,000 BTU/h / 20,000 BTU/h
ABUA24TLAV / 24,000 BTU/h / 27,000 BTU/h

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Materiál hlavní: Steel
Sekundární materiál:
Navrženo: Japan
Vyrobeno:
Hmotnost netto (Lbs): 60

BIMobject kategorie: HVAC - Klimatizace
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Číslo OmniClass: 23-33 39 00
Název OmniClass: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Tento produkt je k dispozici v:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Název Hodnota
Voltage 208 ; 230 V

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny