Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

FUJITSU VRF ABYA012-024GTEH

Číslo položky: VRF_ABYA012-024GTEH
Výrobce: FUJITSU GENERAL
Kategorie produktu: VRF Air Conditioner
Skupina produktu: Indoor Unit
Šířka (mm): 990
Výška (mm): 199
Hloubka (mm): 655
Datum publikování: 2019-11-20
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (5)
  • Flexible installation
  • Double auto swing
  • High power DC fan motor
  • Compact design
  • Auto-closing louver
  • Super vane

The RFA file included 4 models below.

Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

ABYA012GTEH / 3.6kW / 4.0kW
ABYA014GTEH / 4.5kW / 5.0kW
ABYA018GTEH / 5.6kW / 6.3kW
ABYA024GTEH / 7.1kW / 8.0kW


Materiál hlavní: Steel
Sekundární materiál:
Navrženo: Japan
Vyrobeno:
Hmotnost netto (Kg): 27

BIMobject kategorie: HVAC - Klimatizace
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Číslo OmniClass: 23-33 39 00
Název OmniClass: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Název Hodnota
Voltage 230 V

BIMobject®