Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

FUJITSU VRF ABYA12-24GATH

Číslo položky: VRF_ABYA12-24GATH
Výrobce: FUJITSU GENERAL
Kategorie produktu: VRF Air Conditioner
Skupina produktu: Indoor Unit
Šířka (mm): 990
Výška (mm): 199
Hloubka (mm): 655
Datum publikování: 2019-06-06
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (7)
  • Flexible installation
  • Double auto swing
  • High power DC fan motor
  • Compact design
  • Auto-closing louvre
  • Super vane

The RFA file included 4 models below.

Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

ABYA12GATH / 3.6kW / 4.0kW
ABYA14GATH / 4.5kW / 5.0kW
ABYA18GATH / 5.6kW / 6.3kW
ABYA24GATH / 7.1kW / 8.0kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Materiál hlavní: Steel
Sekundární materiál:
Navrženo: Japan
Vyrobeno:
Hmotnost netto (Kg): 27

BIMobject kategorie: HVAC - Klimatizace
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Číslo OmniClass: 23-33 39 00
Název OmniClass: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Název Hodnota
Voltage 230 V

BIMobject®