Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies here !

I agree
;

FUJITSU VRF AGYA(E)004-014GCAH

Číslo položky: VRF_AGYA04-14GCAH
Výrobce: FUJITSU GENERAL
Kategorie produktu: VRF Air Conditioner
Skupina produktu: Indoor Unit
Šířka (mm): 740
Výška (mm): 600
Hloubka (mm): 200
Datum publikování: 2019-04-22
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (5)
  • 2-Fan & Wide airflow
  • Flexible & easy installation
  • Flexible piping connection 6 direction of drain & piping

The RFA file includes 10 models in two types.

Type / Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

EEV internal / AGYA004GCAH / 1.1kW / 1.3kW
EEV internal / AGYA007GCAH / 2.2kW / 2.8kW
EEV internal / AGYA009GCAH / 2.8kW / 3.2kW
EEV internal / AGYA012GCAH / 3.6kW / 4.0kW
EEV internal / AGYA014GCAH / 4.0kW / 4.5kW

EEV external / AGYE004GCAH / 1.1kW / 1.3kW
EEV external / AGYE007GCAH / 2.2kW / 2.8kW
EEV external / AGYE009GCAH / 2.8kW / 3.2kW
EEV external / AGYE012GCAH / 3.6kW / 4.0kW
EEV external / AGYE014GCAH / 4.0kW / 4.5kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Materiál hlavní: Steel
Sekundární materiál:
Navrženo: Japan
Vyrobeno:
Hmotnost netto (Kg): 15

BIMobject kategorie: HVAC - Klimatizace
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Číslo OmniClass: 23-33 39 00
Název OmniClass: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Název Hodnota
Voltage 230 V

BIMobject®