Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies here !

I agree
;

FUJITSU VRF AJY040-054LBLAH

Číslo položky: VRF_AJY040-054LBLAH
Výrobce: FUJITSU GENERAL
Kategorie produktu: VRF Air Conditioner
Skupina produktu: Outdoor Unit
Šířka (mm): 970
Výška (mm): 1334
Hloubka (mm): 370
Datum publikování: 2019-04-22
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (5)
  • Efficiency in actual operation
  • High EER / COP
  • Advanced high efficiency technology
  • Long Piping Length
  • Non-stop oil recovery operation
  • Easier Installation

The RFA file includes 3 models below.

Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Heating Capacity

AJY040LBLAH / 4HP / 12.1kW / 13.6kW
AJY045LBLAH / 5HP / 14.0kW / 16.0kW
AJY054LBLAH / 6HP / 15.5kW / 18.0kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Materiál hlavní: Steel
Sekundární materiál:
Navrženo: Japan
Vyrobeno:
Hmotnost netto (Kg): 119

BIMobject kategorie: HVAC - Klimatizace
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Číslo OmniClass: 23-33 39 00
Název OmniClass: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Název Hodnota
Refrigerant Type R410A
Voltage 230 V

BIMobject®