Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

FUJITSU VRF AJY040-054LCLAH

Číslo položky: VRF_AJY040-054LCLAH
Výrobce: FUJITSU GENERAL
Kategorie produktu: VRF Air Conditioner
Skupina produktu: Outdoor Unit
Šířka (mm): 970
Výška (mm): 998
Hloubka (mm): 370
Datum publikování: 2019-04-22
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (5)
  • Small and light weight outdoor unit
  • Advanced high efficiency technology
  • Long piping length
  • Non-stop oil recovery operation
  • Easier Installation

The RFA file includes 3 models below.

Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Heating Capacity

AJY040LCLAH / 4HP / 12.1kW / 13.6kW
AJY045LCLAH / 5HP / 14.0kW / 16.0kW
AJY054LCLAH / 6HP / 15.1kW / 16.5kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Materiál hlavní: Steel
Sekundární materiál:
Navrženo: Japan
Vyrobeno:
Hmotnost netto (Kg): 87

BIMobject kategorie: HVAC - Klimatizace
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Číslo OmniClass: 23-33 39 00
Název OmniClass: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Název Hodnota
Refrigerant Type R410A
Voltage 230 V

BIMobject®