Číslo položky: | VRF_AJY072-090LALBH |
---|---|
Výrobce: | FUJITSU GENERAL |
Kategorie produktu: | VRF Air Conditioner |
Skupina produktu: | Outdoor Unit |
Šířka (mm): | 930 |
Výška (mm): | 1690 |
Hloubka (mm): | 765 |
Datum publikování: | 2019-04-22 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
The RFA file includes 2 models below.
Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Heating Capacity
AJY072LALBH / 8HP / 22.4 kW / 25.0 kW
AJY090LALBH/ 10HP / 28.0 kW / 31.5 kW
Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.
Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.
Produktu - url: | http://fujitsu-general.com/eu/index.html |
---|---|
Instrukce k instalaci: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | |
Technický popis: | https://www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/index.html |
Instruktážní video: | https://youtu.be/wfL-hwFQ7dM |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/fujitsu-general/product/vrf_ajy072-090lalbh
Materiál hlavní: | Steel |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | Japan |
Vyrobeno: | |
Hmotnost netto (Kg): | 252 |
BIMobject kategorie: | HVAC - Klimatizace |
---|---|
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 00 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC) |
Číslo OmniClass: | 23-33 39 00 |
Název OmniClass: | Air Conditioning Equipment |
CSI UniFormat II Code: | D30 |
CSI UniFormat II Title: | HVAC |
Název | Hodnota |
---|---|
Refrigerant Type | R410A |
Voltage | 400 V |
BIMobject®