Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

FUJITSU VRF AJY072-108LELAH

Číslo položky: VRF_AJY072-108LELAH
Výrobce: FUJITSU GENERAL
Kategorie produktu: VRF Air Conditioner
Skupina produktu: Outdoor Unit
Šířka (mm): 1080
Výška (mm): 1428
Hloubka (mm): 480
Datum publikování: 2019-04-22
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (5)
  • Compact Design
  • Advanced high efficiency technology
  • Long Piping Length
  • Top class indoor unit connection
  • High Static Pressure
  • Top Class Low Operating Sound

The RFA file includes 3 models below.

Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Heating Capacity

AJY072LELAH / 8HP / 22.4kW / 22.4kW
AJY090LELAH / 10HP / 28.0kW / 28.0kW
AJY108LELAH / 12HP / 33.5kW / 33.5kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Materiál hlavní: Steel
Sekundární materiál:
Navrženo: Japan
Vyrobeno:
Hmotnost netto (Kg): 178

BIMobject kategorie: HVAC - Klimatizace
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Číslo OmniClass: 23-33 39 00
Název OmniClass: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Název Hodnota
Refrigerant Type R410A
Voltage 400 V

BIMobject®