Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

FUJITSU VRF AOUA144-168TLBVG

Číslo položky: VRF_AOUA144-168TLBVG
Výrobce: FUJITSU GENERAL
Kategorie produktu: VRF Air Conditioner
Skupina produktu: Outdoor Unit
Šířka (palce): 73.25
Výška (palce): 66.56
Hloubka (palce): 30.13
Datum publikování: 2019-07-12
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (5)
・High Operating Energy Efficiency
・Space saving combination
・Energy efficiency combination
・All inverter compressor
・Ideal heat exchanger path control
・Sophisticated operation control
・Flexible piping connection
・Flexible installation of Refrigerant Branch unit

The RFA file included 2 models below.

Model Name / Ton / Cooling Capacity / Heating Capacity

AOUA144TLBVG / 12 Ton(s) / 144,000 BTU/h / 162,000 BTU/h
AOUA168TLBVG / 14 Ton(s) / 168,000 BTU/h / 188,000 BTU/h

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Materiál hlavní: Steel
Sekundární materiál:
Navrženo: Japan
Vyrobeno:
Hmotnost netto (Lbs): 1194

BIMobject kategorie: HVAC - Klimatizace
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Číslo OmniClass: 23-33 39 00
Název OmniClass: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Tento produkt je k dispozici v:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Název Hodnota
Refrigerant Type R410A
Voltage 208 ; 230 V

BIMobject®