Publikovat produkty
Street Square WC pan 640x350 mm.
Street Square WC pan 640x350 mm.
    Gala

    Street Square WC pan 640x350 mm.

    Complete toilet set :
    WC pan dual outlet, low cistern with dual push-button mechanism 3/4,5 litres, side inlet, fixed seat.

    Options: Low cistern with dual push-button mechanism 3/4,5 litres, bottom left inlet, soft closing seat.

    WC pan for low cistern that combines curved and straight lines, so that any interior design style gains a subtle touch of elegance.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota05120
    • Skupina výrobkůStreet Square
    • Skupina produktůWC
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-07-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)795
    • Šířka (mm)640
    • Hloubka (mm)350
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
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
    Podobné produkty