Publikovat produkty
Street Square BTW 600x350
Street Square BTW 600x350
Street Square BTW 600x350
Street Square BTW 600x350
Street Square BTW 600x350
Street Square BTW 600x350
Street Square BTW 600x350
Street Square BTW 600x350
Street Square BTW 600x350
    Gala

    Street Square BTW 600x350

    Complete toilet set:

    BTW WC (back to wall) with low cistern and dual flush mechanism 4,5/3 litres for water saving. Optional soft-closing seat. P-trap, or S-trap with bend. Young and trendy aesthetics, with square and slightly rounded shapes.

    Specifikace
    • Conversion bend needed for S-trap installation. 

      Conversion bend not needed for P-trap installation.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota05160
    • Skupina výrobkůStreet Square
    • Skupina produktůWC
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-09-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)795
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)350
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
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
    Podobné produkty