Publikovat produkty
Universal BTW bidet 560x390
Universal BTW bidet 560x390
    Gala
    Archivovány

    Universal BTW bidet 560x390

    BTW bidet with bolt kit.
    Bidet cover.

    Bidet with a minimalist spirit and a modern and sophisticated aesthetic.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota1136001
    • Skupina výrobkůUniversal
    • Skupina produktůBidet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)390
    • Šířka (mm)560
    • Hloubka (mm)390
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures