Publikovat produkty
Elia WC pan 470x350 horizontal outlet
Gala

Elia WC pan 470x350 horizontal outlet

Complete toilet set:
WC pan for high cistern horizontal outlet.
Fixed seat.

Options: Soft closing seat.

WC pan for high cistern with a soft and rounded design, and a very affordable price. P-trap.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1817001
  • Skupina výrobkůElia
  • Skupina produktůWC
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-09-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)380
  • Šířka (mm)470
  • Hloubka (mm)350
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Popis Uniclass 2015Toilets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures