Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Casual Wash-basin base unit 797x466

Číslo položky: 3834600
Výrobce: Gala
Kategorie produktu: Casual
Skupina produktu: Furniture
Šířka (mm): 797
Výška (mm): 282
Hloubka (mm): 466
Datum publikování: 2019-03-18
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (10)

Wash-basin base unit.

The CASUAL furniture unit 80 cm wide has a functional and modern design, with the geometry of its smooth surfaces standing out thanks to the automatic ‘push’ opening system. Frame and front in high gloss white lacquered MDF. Wall-hung installation. Drawer with automatic pressure-activated opening.

Frame: front in high gloss white lacquered MDF. 

Wall-hung installation. 

Drawer with automatic pressure-activated opening. Push system.


Materiál hlavní: MDF
Sekundární materiál:
Navrženo: Spain
Vyrobeno: Spain

BIMobject kategorie: Sanita - Koupelnové sestavy
IFC klasifikace: Furniture
UNSPSC název: Furniture and Furnishings
UNSPSC kód: 56
Uniclass 1.4 Kód: L72121
Uniclass 1.4 Popis: Vanity units
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-75-94
Uniclass 2.0 Popis: Vanity Units
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 Popis: Vanity units
NBS Reference Kód: 35-75-94
NBS Reference Popis: Vanity Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
Číslo OmniClass: 23-31 25 13
Název OmniClass: Bathroom Cabinets
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings