Publikovat produkty
Nura Lighting for mirror
Nura Lighting for mirror
    Gala
    Archivovány

    Nura Lighting for mirror

    Lighting for mirror.

    Anodized extruded aluminium in mat finish.
    Halogen lighting (2x33 W).

    Lighting LED 6 W.

    Specifikace
    • Technical features: - Body and front in melamine board with PVC edging. Finishes: gloss white lacquer. 2 doors. - Optional leg supports. - Column unit: 1 door. Self-closing hinges. Reversible. - Mirrors: 80 x 80 cm. and 60 x 80 cm. 4 mm. mirror glass with PVC edging in aluminium finish. - Lighting: anodized extruded aluminium profile in matt finish. Two 33-watt halogen lamps Ip44.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3846800
    • Skupina výrobkůNura
    • Skupina produktůFurniture
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Kód CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Číslo OmniClass23-31 25 13
    • Název OmniClassBathroom Cabinets
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS