Publikovat produkty
CUBO Single lever basin mixer
CUBO Single lever basin mixer
CUBO Single lever basin mixer
CUBO Single lever basin mixer
    Gala

    CUBO Single lever basin mixer

    Single lever basin mixer with cold start
    Specifikace
    • Single lever basin mixer with Cold opening, Limiter 5l / min, G-Last Technology, European positive list, ECO-G and Waterlabel. 3/8” flexible connection hose. Installation with up-down valve.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3987000
    • Skupina výrobkůTap Fittings
    • Skupina produktůCUBO
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-05
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures