Publikovat produkty
ODRA 3994100 Single lever Wash-basin mixer with high spout and cold start.
Gala

ODRA 3994100 Single lever Wash-basin mixer with high spout and cold start.

Single lever Wash-basin with high spout and cold start
Specifikace
  • Single-lever high-spout mixer with cold start and fluid and clean lines. Flow limiter to 5 l/min included. 3/8” flexible connection hose. Installation with up-down valve.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3994100
  • Skupina výrobkůTap Fittings
  • Skupina produktůODRA
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-05-05
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures