Publikovat produkty
ODRA Single lever bidet mixer
Gala

ODRA Single lever bidet mixer

Single lever bidet mixer
Specifikace
  • Single-lever bidet mixer with flow limiter 5l/m. Included. 3/8” flexible connection hose. Installation with up-down valve.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3994400
  • Skupina výrobkůTap Fittings
  • Skupina produktůODRA
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-05-05
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
  • Popis Uniclass 2015Bidet taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures