Publikovat produkty
Balance Floor-standing single lever mixer for bath
Balance Floor-standing single lever mixer for bath
    Gala

    Balance Floor-standing single lever mixer for bath

    Floor-standing single lever mixer for bath. 

    Eco-friendly cartridge.

    Floor-standing single lever mixer with pure lines. Simple and minimalist design, the maximum elegance for modern bathrooms.

    Specifikace
    • Including: 

      - 175 cm. flexible shower hose, 

      - Hand shower, 

      - Holder. 

      Pre-installation of water outlet required.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota4176100
    • Skupina výrobkůBalance
    • Skupina produktůTap Fittings
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-10-04
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Popis Uniclass 2015Bath taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures