Publikovat produkty
Trendly hotels Glass shelf 600 mm.
Gala
Archivovány

Trendly hotels Glass shelf 600 mm.

Glass shelf.

The Trendly hotels glass shelf, with 60 cm, stands out for its great versatility in the bathroom.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota53062
  • Skupina výrobkůTrendly hotels
  • Skupina produktůBathroom accesories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-07-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)50
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)109
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCObjekt