Publikovat produkty
Gala-Drain L Integrated drainage kit 850
Gala-Drain L Integrated drainage kit 850
Gala-Drain L Integrated drainage kit 850
    Gala

    Gala-Drain L Integrated drainage kit 850

    Integrated drainage kit.

    Accessories: Waterproof fabric 200x150 cm.

    Linear drain and covering plate kit. Horizontal outlet. For built-in showers.

    Specifikace
    • Linear drain and covering plate kit. Horizontal outlet. To be installed in built-in showers.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5340200
    • Skupina výrobkůGala-Drain
    • Skupina produktůShower Trays
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-07-21
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)850
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCPrůtokové šroubení
    • Název UNSPSCPlumbing adapters
    • Kód UNSPSC40141719
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Popis Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Číslo OmniClass23-31 27 00
    • Název OmniClassFloor Drains
    • Kód CSI UniFormat IID2030
    • Název CSI UniFormat IISanitary Waste