Publikovat produkty
Mitta Hydromassage bath water. 1700x750 mm with headrest
Mitta Hydromassage bath water. 1700x750 mm with headrest
    Gala
    Archivovány

    Mitta Hydromassage bath water. 1700x750 mm with headrest

    Hydromassage bath water, electronic push button, intensity control, water level indicator,back jets and headrest push-button and regulator.

    Options: Front skirting panel 170 x 50 cm., Side skirting panel 75 x 50 cm.

    The MITTA Emotive Touch Dorsal bath is the ideal option for those searching to make the most of a bath with a water hydromassage system.
    It also includes a headrest with 4 rotating back jets.

    Specifikace
    • EMOTIVE TOUCH DORSAL SYSTEM: Electronic push-button. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. 4 Adjustable rotating back air-water jets. Manual control of massage intensity. Water-level sensor. Automatic waste. Headrest.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota6241301
    • Skupina výrobkůMitta
    • Skupina produktůBaths
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-14
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)1700
    • Hloubka (mm)750
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures