Publikovat produkty
Mitta Hydromassage water+air. 1700x750 mm with headrest
Mitta Hydromassage water+air. 1700x750 mm with headrest
Mitta Hydromassage water+air. 1700x750 mm with headrest
    Gala
    Archivovány

    Mitta Hydromassage water+air. 1700x750 mm with headrest

    Hydromassage water+air, remote control,intensity control for water and air massages, water level indicator, back jets, headrest, automatic disinfection, heater and chromotherapy.

    The MITTA Sensitive Smart bath is designed to fight daily stress and to generate a premium space of comfort and wellbeing in the bathroom.

    Specifikace
    • EMOTIVE SMART SYSTEM: Remote control. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. 4 Rotating back massage water-air jets. 10 bottom Air jets. Automatic intensity regulator or water and air massages. Water-level sensor. Automatic waste. Headrest. Automatic disinfection. Water heater. Chromotherapy.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota6241901
    • Skupina výrobkůMitta
    • Skupina produktůBaths
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-14
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)1700
    • Hloubka (mm)750
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures