Publikovat produkty
Mitta Hydromassage bath water. 1600x800 mm with headrest.
Mitta Hydromassage bath water. 1600x800 mm with headrest.
    Gala
    Archivovány

    Mitta Hydromassage bath water. 1600x800 mm with headrest.

    Hydromassage bath water, electronic push button, intensity control, water level indicator, back jets and headrestpush-button and regulator.

    Options: Front skirting panel 160 x 50 cm., Side skirting panel 80 x 50 cm.

    Enjoy the hydromassage at home with the MITTA Emotive Touch Dorsal bath, regardless of the size of your bath, as it is available in a great variety of dimensions.
    Headrest included.

    Specifikace
    • EMOTIVE TOUCH DORSAL SYSTEM: Electronic push-button. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. 4 Adjustable rotating back air-water jets. Manual control of massage intensity. Water-level sensor. Automatic waste. Headrest.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota6256501
    • Skupina výrobkůMitta
    • Skupina produktůBaths
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-14
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)1600
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures