Publikovat produkty
Mitta Hydromassage bath water. 1700x700 mm with electronic push button.
Gala
Archivovány

Mitta Hydromassage bath water. 1700x700 mm with electronic push button.

Hydromassage bath water, electronic push button, intensity control and water level indicator.

Options: Front skirting panel 170 x 50 cm., Side skirting panel 70 x 50 cm.

MITTA bath Emotive Touch: Design, comfort and good price, what else can you ask for?

Specifikace
  • EMOTIVE TOUCH SYSTEM: Electronic push-button. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. Manual control of massage intensity. Water-level sensor. Automatic waste.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota6261201
  • Skupina výrobkůMitta
  • Skupina produktůBaths
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-09-14
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)1700
  • Hloubka (mm)700
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCBathtubs
  • Kód UNSPSC30181501
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Popis Uniclass 2015Baths
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Číslo OmniClass23-31 15 00
  • Název OmniClassBathtubs
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures