Publikovat produkty
Mitta Hydromassage bath water. 1400x700 mm.
Gala
Archivovány

Mitta Hydromassage bath water. 1400x700 mm.

Hydromassage bath water, pneumatic push button and intensity control.

Options: Front skirting panel 140 x 50 cm., Side skirting panel 70 x 50 cm.

Relax at the end of the day, enjoying an hydromassage bath in the MITTA Emotive Essential bath.

Specifikace
  • EMOTIVE ESSENTIAL SYSTEM: Pneumatic push-button. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. Manual control of massage intensity. Automatic waste. Adjustable feet.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota6283301
  • Skupina výrobkůMitta
  • Skupina produktůBaths
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-09-14
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)1400
  • Hloubka (mm)700
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCBathtubs
  • Kód UNSPSC30181501
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Popis Uniclass 2015Baths
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Číslo OmniClass23-31 15 00
  • Název OmniClassBathtubs
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures