Publikovat produkty
Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.
Gala
Archivovány

Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.

Enamelled steel bath rectangular.

The Ópera bath, manufactured in thick steel, adds durability to the advantages of design and comfort. A proof of this is the 30-year warranty period.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota6303501
  • Skupina výrobkůÓpera
  • Skupina produktůSteel bath
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-04-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)415
  • Šířka (mm)1800
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálOcel
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCBathtubs
  • Kód UNSPSC30181501
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Popis Uniclass 2015Baths
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Číslo OmniClass23-31 15 00
  • Název OmniClassBathtubs
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures