Publikovat produkty
Klea Set 800 mm. (Wash-basin Klea)
Klea Set 800 mm. (Wash-basin Klea)
Klea Set 800 mm. (Wash-basin Klea)
    Gala
    Archivovány

    Klea Set 800 mm. (Wash-basin Klea)

    Set furniture unit + Wash-basin Klea.

    Klea set made up of furniture unit and wash-basin that, thanks to its dimensions, adapts to small spaces. Because style and good taste are compatible with the size of your home.

    Specifikace
    • Technical features: - Body and front: High gloss white lacquered MDF. - LED lighting. - Premium range metal fi ttings: Hettich soft-closing partial extraction rails. - Wall fi ttings. - 2 drawers with fabric textured interior. - Column unit: door with push system. Reversible. - Mirror: 80 x 60 cm. 5 mm. mirror glass and led lighting with sensor (15w) Ip44.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota7928101
    • Skupina výrobkůKlea
    • Skupina produktůFurniture
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)650
    • Šířka (mm)785
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálMDF
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Kód CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Číslo OmniClass23-31 25 13
    • Název OmniClassBathroom Cabinets
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS