Publikovat produkty
Nura Pack 800 mm. (Wash-basin Smile)
Nura Pack 800 mm. (Wash-basin Smile)
Nura Pack 800 mm. (Wash-basin Smile)
    Gala
    Archivovány

    Nura Pack 800 mm. (Wash-basin Smile)

    Pack Furniture unit + Wash-basin Smile + Mirror Nura.

    Options: Set of 2 legs for Nura furniture unit.

    The Nura pack, made up of Furniture unit, wash-basin, mirror and lighting is a basic yet comprehensive and practical solution for any kind of bathroom.

    Specifikace
    • Technical features: - Body and front in melamine board with PVC edging. Finishes: gloss white lacquer. 2 doors. - Optional leg supports. - Column unit: 1 door. Self-closing hinges. Reversible. - Mirrors: 80 x 80 cm. and 60 x 80 cm. 4 mm. mirror glass with PVC edging in aluminium finish. - Lighting: anodized extruded aluminium profile in matt finish. Two 33-watt halogen lamps Ip44.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota7930801
    • Skupina výrobkůNura
    • Skupina produktůFurniture
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)740
    • Šířka (mm)785
    • Hloubka (mm)451
    Související
    • Hlavní materiálMelamin
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Kód CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Číslo OmniClass23-31 25 13
    • Název OmniClassBathroom Cabinets
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS