Publikovat produkty
Ágata 2C Set Ágata 600 mm. (Wash-basin Klea)
Ágata 2C Set Ágata 600 mm. (Wash-basin Klea)
Ágata 2C Set Ágata 600 mm. (Wash-basin Klea)
Ágata 2C Set Ágata 600 mm. (Wash-basin Klea)
    Gala
    Archivovány

    Ágata 2C Set Ágata 600 mm. (Wash-basin Klea)

    Set furniture unit + Wash-basin Klea.

    Colours/Finishes: 01 White Gloss, 17 Grey Gloss.

    The lack of space in the bathroom is compatible with style and a great design thanks to the small-sized Ágata furniture unit and wash-basin.

    Specifikace
    • Technical features:

      - Body and front in lacquered MDF. Finishes: glossy white and glossy grey.

      - Premium range metal fittings: soft-closing total extraction rails.

      - 2 drawers. Wall-hung.

      - Column unit: 2 doors with pull handle. Reversible.

      - Mirror: 80 x 60 cm. 5 mm polished mirror glass and led lighting 15 W.


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota79310XX
    • Skupina výrobkůÁgata
    • Skupina produktůFurniture
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-04-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)540
    • Šířka (mm)597
    • Hloubka (mm)453
    Související
    • Hlavní materiálMDF
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu