Publikovat produkty
Ágata 3C Set Ágata 800 mm. (Wash-basin Emma)
Ágata 3C Set Ágata 800 mm. (Wash-basin Emma)
Ágata 3C Set Ágata 800 mm. (Wash-basin Emma)
Ágata 3C Set Ágata 800 mm. (Wash-basin Emma)
    Gala
    Archivovány

    Ágata 3C Set Ágata 800 mm. (Wash-basin Emma)

    Set furniture unit + Wash-basin Emma.

    Colours/Finishes: 01 White Gloss, 17 Grey Gloss.

    A modern and elegant furniture unit for bathrooms with style. Its dimensions make it adaptable to any space.

    Specifikace
    • Technical features:

      - Body and front in lacquered MDF. Finishes: glossy white and glossy grey.

      - Premium range metal fittings: soft-closing total extraction rails.

      - 3 drawers and 4 leg supports.

      - Column unit: 2 doors with pull handle. Reversible.

      - Mirror: 80 x 60 cm. 5 mm polished mirror glass and led lighting 15 W.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota79314XX
    • Skupina výrobkůÁgata
    • Skupina produktůFurniture
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-04-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)882
    • Šířka (mm)797
    • Hloubka (mm)453
    Související
    • Hlavní materiálMDF
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu