Publikovat produkty
Ferrum STEP / 300x600R
Ferrum STEP / 300x600R
Ferrum STEP / 300x600R
Ferrum STEP / 300x600R
Ferrum STEP / 300x600R
Ferrum STEP / 300x600R
Ferrum STEP / 300x600R
Ferrum STEP / 300x600R
    Gala
    Archivovány

    Ferrum STEP / 300x600R

    Ferrum STEP / 300x600R.

    Colours: 011 White, 021 Grey, 161 Black, MO1 Mocha

    Finish: Satin

    A high-quality collection in coloured porcelain, with large formats, 50 x 100 cm and 60 x 60 cm, both rectified. The range includes anti-slip options, mesh, step and skirting.

    Specifikace
    • Full body porcelain Large formats Rectified Anti-slip Floor tiles/Wall tiles Satin Shade variation.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaG4T657XXX
    • Skupina výrobkůFerrum
    • Skupina produktůCeramic Tiles
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2017-06-26
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)300
    • Hloubka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Kód UNSPSC30131704
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Název OmniClassCeramic Tile Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC30
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES