Publikovat produkty
Plato de ducha cuadrado
Gala

Plato de ducha cuadrado

Plato Quantum de 80 x 80 cm.
Specifikace
  • extraplano 27 mm. de altura con desagüe de 90 mm. Fabricado en resina y cargas minerales. Capa exterior de Gel Coat ISO NPG. Antideslizante de Clase III.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaG6663001
  • Skupina výrobkůQUANTUM
  • Skupina produktůShowers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-02-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)80
  • Šířka (mm)80
  • Hloubka (mm)2.7
Související
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)25
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Popis Uniclass 2015Shower trays
  • Kód CSI MasterFormat 201410 21 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
  • Číslo OmniClass23-15 11 15 13
  • Název OmniClassShower and Dressing Compartments