Publikovat produkty
Texere SKIRTING / 95x840
Texere SKIRTING / 95x840
Texere SKIRTING / 95x840
Texere SKIRTING / 95x840
Texere SKIRTING / 95x840
Texere SKIRTING / 95x840
Texere SKIRTING / 95x840
    Gala
    Archivovány

    Texere SKIRTING / 95x840

    Texere SKIRTING / 95x840.

    Colours: 021 Grey, 371 Sand, 731 Maple, 741 Oak.

    Finish: Satin.

    A range of woods in neutral washed colours, easy to combine. Its strip-like format (9.5x 85 cm) allows herringbone patters and combinations with inserts to create different decorating options both for floor and wall tiles. With the option of anti-slip bases.

    Specifikace
    • Glazed porcelain. Anti-slip. Floor tiles/Wall tiles. Satin. Shade variation
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHBT6HCXXX
    • Skupina výrobkůTexere
    • Skupina produktůCeramic Tiles
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2017-06-26
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)95
    • Hloubka (mm)840
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Kód UNSPSC30131704
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Název OmniClassCeramic Tile Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC30
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES