Publikovat produkty
Ligna SKIRTING / 95x850
Ligna SKIRTING / 95x850
Ligna SKIRTING / 95x850
Ligna SKIRTING / 95x850
Ligna SKIRTING / 95x850
    Gala
    Archivovány

    Ligna SKIRTING / 95x850

    Skirting Ligna / 95x850.

    Colours: 021 Grey, 731 Maple, 741 Oak.

    Finish: Satin

    A wood with character, with marked hues and a 19.5 x 84 cm format for indoor and outdoor wall and floor tiles, with an anti-slip option and high endurance.

    Specifikace
    • Full body porcelain. Floor tiles/Wall tiles, Satin, shade variation
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHJT6HCXXX
    • Skupina výrobkůLigna
    • Skupina produktůCeramic Tiles
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2017-06-26
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)95
    • Hloubka (mm)840
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Kód UNSPSC30131704
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Název OmniClassCeramic Tile Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC30
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES