Publikovat produkty
Lega MOSAIC / 214X610
Lega MOSAIC / 214X610
Lega MOSAIC / 214X610
Lega MOSAIC / 214X610
Lega MOSAIC / 214X610
    Gala
    Archivovány

    Lega MOSAIC / 214X610

    Mosaic Lega /214x610.

    Colours: 021 Grey, 041 Beige.

    Finish: Satin

    White wall tile, with Decor inserts in a crafted look with relief. Mosaic option. All in an elongated 21.4x61 cm format.

    Specifikace
    • White wall tiles. Satin, shade variation
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaIH3TGHXXX
    • Skupina výrobkůLega
    • Skupina produktůCeramic Tiles
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2017-06-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)9.4
    • Šířka (mm)214
    • Hloubka (mm)610
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Kód UNSPSC30131704
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 15 13
    • Název OmniClassWall Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes