Publikovat produkty
Berlín STEP / 310x610
Berlín STEP / 310x610
Berlín STEP / 310x610
    Gala
    Archivovány

    Berlín STEP / 310x610

    Berlín STEP / 310x610.

    Colours/Finishes: 191 Algae, 371 Sand, CM1 Cement.

    Berlín can be used both as wall and floor tiles. Its large formats are ideal for large projects and its rectangular format is ideal for any room in the house. Suitable for bathrooms, kitchens and interiors. With stainless steel listels. Large formats with rectified sides. Special pieces: skirting and step available in all colours.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaJZ2T35XXX
    • Skupina výrobkůBerlín
    • Skupina produktůCeramic Tiles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-04-01
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)310
    • Hloubka (mm)610
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dlaždice