Publikovat produkty
Tabarca BASE 615x615 Grey
Tabarca BASE 615x615 Grey
    Gala
    Archivovány

    Tabarca BASE 615x615 Grey

    Tabarca BASE / 61,5x61,5. 

    Colour: Grey.

    Finish: Satin.

    Glazed porcelain wall and floor tile in neutral colours, a soft texture that covers walls in a relaxed atmosphere.

    TABARCA is a collection that covers spaces with a warm softness, relaxed atmospheres with soft and neutral colours to be perfectly combined with any setting. Perfectly finished full body pieces, creating an enveloping and delicate visual continuity.

    Specifikace
    • Glazed porcelain. 

      Floor tiles/Wall tiles, Class C1, Satin, Shade variation.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMYT62L021
    • Skupina výrobkůTabarca
    • Skupina produktůCeramic Tiles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)8.7
    • Šířka (mm)615
    • Hloubka (mm)615
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMPodlahy - Tiles
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Kód UNSPSC30131704
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Název OmniClassCeramic Tile Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC30
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES