Publikovat produkty
Sidney BASE / 250x400
Sidney BASE / 250x400
Sidney BASE / 250x400
Sidney BASE / 250x400
Sidney BASE / 250x400
Sidney BASE / 250x400
Sidney BASE / 250x400
    Gala
    Archivovány

    Sidney BASE / 250x400

    Sidney BASE / 250x400.
    Floor Tiles.

    Colour: 251 Brown.

    Finish: Satin.

    31x61, 25x40, 45x45 and 31,6x31,6 ceramic pieces. It comes with two pre-cut multicoloured mosaics and a floor tile with a 45x45 format in a satin finish for beige, grey, brown and graphite. Suitable for bathrooms, kitchens and interiors.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTZ9T48XXX
    • Skupina výrobkůSidney
    • Skupina produktůCeramic Tiles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-07-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)8
    • Šířka (mm)250
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCObjekt