Publikovat produkty
Sidney BASE / 450x450
Sidney BASE / 450x450
Sidney BASE / 450x450
Sidney BASE / 450x450
Sidney BASE / 450x450
Sidney BASE / 450x450
Sidney BASE / 450x450
    Gala
    Archivovány

    Sidney BASE / 450x450

    Sidney BASE / 450x450.
    Floor Tiles.
    Slip resistance (pendulum): Clase 1 (ENV 12633).

    Colours/Finishes: 041 Beige, 251 Brown, 021 Grey, 101 Graphit.

    31x61, 25x40, 45x45 and 31,6x31,6 ceramic pieces. It comes with two pre-cut multicoloured mosaics and a floor tile with a 45x45 format in a satin finish for beige, grey, brown and graphite. Suitable for bathrooms, kitchens and interiors.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaUW8T45XXX
    • Skupina výrobkůSidney
    • Skupina produktůCeramic Tiles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-07-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)9
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCObjekt