Publikovat produkty
Andes SKIRTING / 450x80
Andes SKIRTING / 450x80
Andes SKIRTING / 450x80
Andes SKIRTING / 450x80
    Gala
    Archivovány

    Andes SKIRTING / 450x80

    Andes SKIRTING / 450x80.

    Colours: 011 White, MO1 Mocha, 371 Sand.

    Finish: Satin.

    Design in natural stone and marble that combines with elegance in a classical-modern decoration style. 61x31 formats. Inserts with a striped relief in the same colour as the base. For modern styles. Damask inserts for a classic decoration. Silver and gold borders and medaillons for baroque decorations.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWQT195XXX
    • Skupina výrobkůAndes
    • Skupina produktůCeramic Tiles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-04-01
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)80
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dlaždice