Publikovat produkty
Irati BASE / 195x1200 R
Irati BASE / 195x1200 R
Irati BASE / 195x1200 R
Irati BASE / 195x1200 R
Irati BASE / 195x1200 R
    Gala
    Archivovány

    Irati BASE / 195x1200 R

    Irati BASE / 195x1200 R.

    Colours: 831 Ash, 761 Sapeli, 021 Grey.

    Finish: Satin.

    Ceramic tiles with a wood finish and large formats. A design full of character and with very trendy colours. Large format 120x19,5 cm. Additional pieces such as baseboards or steps. Rectified sides. High quality, full-body ceramic tile.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWZT6FPXXX
    • Skupina výrobkůIrati
    • Skupina produktůCeramic Tiles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-04-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)10
    • Šířka (mm)195
    • Hloubka (mm)1200
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dlaždice