Publikovat produkty
Aitana BASE / 214x610
Aitana BASE / 214x610
Aitana BASE / 214x610
Aitana BASE / 214x610
Aitana BASE / 214x610
    Gala
    Archivovány

    Aitana BASE / 214x610

    Aitana BASE / 214x610.

    Colours: 011 White, 041 Beige, 021 Grey, 141 Vison.

    Finish: Satin.

    Wall tile with an elongated 21,4 × 61 format and soft glossy tones, very trendy, with mosaic-like pieces in pastel coloured stone or wooden pieces, to create borders or canvases in bathrooms and kitchens. It combines with floor tiles from the Oslo collection.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaYRT3GHXXX
    • Skupina výrobkůAitana
    • Skupina produktůCeramic Tiles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-04-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)9.4
    • Šířka (mm)214
    • Hloubka (mm)610
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dlaždice