Číslo položky: | AluRite |
---|---|
Výrobce: | GalaProdukt |
Kategorie produktu: | GalaBorder |
Skupina produktu: | AluRite |
Výška (mm): | 101 |
Datum publikování: | 2018-02-19 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | http://www.new.galaprodukt.pl/GalaBorder-aus-Metall-AluRITE |
---|---|
Instrukce k instalaci: | http://www.new.galaprodukt.pl/Download |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | http://www.new.galaprodukt.pl/Download |
Technický popis: | http://www.new.galaprodukt.pl/Download |
Instruktážní video: | https://youtu.be/_aShq2EBDTw |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/galaprodukt/product/alurite
Materiál hlavní: | Aluminium |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | Poland |
Vyrobeno: | Poland |
BIMobject kategorie: | Zahradní architektura - Krajina |
---|---|
IFC klasifikace: | Object |
UNSPSC název: | Aluminum profiles |
UNSPSC kód: | 30102306 |
Uniclass 1.4 Kód: | JQ1 |
Uniclass 1.4 Popis: | Edgings/Accessories for pavings |
Uniclass 2.0 Kód: | SS-20-45 |
Uniclass 2.0 Popis: | Paving Covering And Finishing Systems |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_35_90_22_52 |
Uniclass 2015 Popis: | Metal edgings |
NBS Reference Kód: | 75-22-53 |
NBS Reference Popis: | Metal Edgings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 32 94 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Landscape Edging |
Číslo OmniClass: | 23-11 27 13 11 |
Název OmniClass: | Landscaping Edging |
Název | Hodnota |
---|---|
Height | 101 mm |
Material | aluminium alloy T6 6063 |
Thickness | 3.2 mm |
Weight | 0.53 kg/m |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Material | aluminium alloy T6 6063 |
BIMobject®