Publikovat produkty
NINE Basin mixer
NINE Basin mixer
NINE Basin mixer
    Galindo
    Archivovány

    NINE Basin mixer

    Galindo Nine 4625000 - 4624000 - 462500E - 4625011 - 4625016 wash basin mixer chrome
    Specifikace
    • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished, white o black. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 14,5 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 37 cm long. Supplied without click clack waste.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota4625000
    • Skupina výrobkůFaucets
    • Skupina produktůBasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-10-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)155
    • Šířka (mm)50
    • Hloubka (mm)50
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures