Publikovat produkty
NITRO Bath-Shower mixer
NITRO Bath-Shower mixer
    Galindo
    Archivovány

    NITRO Bath-Shower mixer

    Galindo Nitro 5241000 - 5241011 - 5241016 - 5241500 bath and shower mixer chrome with shower kit
    Specifikace
    • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished, white, black o carbono. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 20 l/minute. 3/4 female inlet. Supplied with 1/2 to 3/4 eccentric cam and trim. Output selection by inverter. Supplied with shower kit.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5241000
    • Skupina výrobkůFaucets
    • Skupina produktůShowers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-10-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)127
    • Šířka (mm)220
    • Hloubka (mm)220
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures