Publikovat produkty
CÓNICO Bath-Shower mixer
Galindo
Archivovány

CÓNICO Bath-Shower mixer

Galindo Cónico 7171000 - 7171500 - 7171016 - ABT7171500 bath and shower mixer chrome
Specifikace
  • Tap made of brass with chrome or black finish, depending on the model. Outlet selection by diverter. Available: With shower accessories. Flow rate 20 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/4 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with eccentrics and trims. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Actuation by single-lever handle.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota7171000
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůShowers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)121
  • Šířka (mm)186
  • Hloubka (mm)164
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)2.08
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets