Publikovat produkty
DALMA Shower mixer
Galindo
Archivovány

DALMA Shower mixer

Galindo Dalma 7203000 - 7203500 shower mixer chrome
Specifikace
  • Single-lever shower mixer tap, exposed wall. Made of brass. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Minimum operating pressure: 0.5 bar. G3/4 female inlet. Flow rate 12 l/min at 3 bar and maximum opening. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with: 2 1/2 to 3/4 eccentrics, 2 trim pieces, flexible hose and handle. Model available with or without shower accessories.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota7203000
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůShowers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)120
  • Šířka (mm)186
  • Hloubka (mm)131
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.55
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets