Publikovat produkty
THEO DARK Bath-Shower mixer
Galindo
Archivovány

THEO DARK Bath-Shower mixer

Galindo Theo Dark 8631000 - 8631500 - 8631036 - 8631536 bath and shower mixer chrome
Specifikace
  • Faucet made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Outlet selection by diverter. Available: With shower accessories
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota8631000
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůShowers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-02-04
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)264
  • Hloubka (mm)245
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)3.95
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets